이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

V4 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
V4 picture- daskorea
V4
스위치 디스콘넥터용 베이스 Vario - 3극 - 80 A
Schneider Electric
특성
기본항목
Range TeSys
Product Name TeSys VARIO
Device Short Name V
Product Type 스위치 몸체
전기적/기계적 특성
Mounting Support 플레이트
대칭적 레일
Performance Level 고성능
Number of Poles 3P
Contact Type and Composition 3 NO
Network type DC
AC
Network frequency 50/60 Hz
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 15 kW 에서 230...240 V AC - 3)
22 kW 에서 400...415 V AC - 3)
30 kW 에서 500 V AC - 3)
30 kW 에서 690 V AC - 23A)
37 kW 에서 500 V AC - 23A)
18.5 kW 에서 690 V AC - 3)
18.5 kW 에서 230...240 V AC - 23A)
30 kW 에서 400...415 V AC - 23A)
[Ie] Rated Operational Current 57 A AC - 23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 80 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 63 A
Making capacity ( I Rms) 800 에서 400 V AC - 21A
800 에서 400 V AC - 22A
800 에서 400 V AC - 23A
Breaking Capacity 640 A 에서 400 V AC - 21A)
640 A 에서 400 V AC - 22A)
640 A 에서 400 V AC - 23A)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 KA 에서 400 V - 연관된 퓨즈 80 A AM
10 KA 에서 400 V - 연관된 퓨즈 80 A GG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 2.1 KA 에서 400 V I피크에서
Intermittent duty class 30
Suitability for isolation
[Uimp] rated impulse withstand voltage 8 kV
[Icw] rated short-time withstand Rms current 960 A 에서 400 V 반치폭: 1 s
Mechanical Durability 30000 주기
Electrical Durability 30000 주기 AC - 21
30000 주기 DC-1...5
IEC Terminal Connection 주 회로 스크류 터미널 16 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 케이블 엔드 있는
주 회로 스크류 터미널 25 mm ² - 케이블 강성도: 고체
Tightening Torque 주 회로 4 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
Height 83 mm
Width 60 mm
Depth 65 mm
Product Weight 0.5 kg
사용환경
Standards IEC 60947-3
Product Certifications UL
CSA
GL
UKCA
Degree of Protection IP20 conforming to IEC 60529
Protective Treatment TC
Mechanical Robustness 진동 10...150 Hz 1 gn) 일치되는 IEC 60068-2-6
충격 11 ms 30 Gn) 일치되는 IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation -20…50 °C
Fire Resistance 960 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12.000 cm
Package 1 Width 8.500 cm
Package 1 Length 8.000 cm
Package 1 Weight 297.000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 3.906 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 192
Package 3 Height 75.000 cm
Package 3 Width 60.000 cm
Package 3 Length 80.000 cm
Package 3 Weight 71.844 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
SCIP 번호 63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
PVC 없음
할로겐 함량 성능 할로겐 프리 제품
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 161
계약 보증
보증 18 개월