이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

VBF02GE |
Schneider-Electric DAS Korea
 
VBF02GE picture- daskorea
VBF02GE
상입형 바리오 스위치-디스콘넥터 Vario VBF - 3극 - 10 A
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품명 TeSys VARIO
모델명 VBF
Application Preventive maintenance
제품 또는 구성요소 타입 Enclosed switch-disconnector
성능 레벨 고성능
극 설명 3P
제어 타입 회전 핸들
핸들 색상 검은색
전면 플레이트 색상용 핸들 검은색
Rotary handle padlocking 1 ~ 3개 패드락 4…8 mm
전기적/기계적 특성
마킹 0-1
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current 10 A
[Ie] 정격 운전 전류 8.1 A AC - 23A) 에서 400 V
W 단위로 정격 구동 전력 4 kW 에서 400 V AC - 23)
3 kW 에서 400 V AC - 3)
순간적 듀티 클래스 30
Making capacity ( I rms) 120 에서 400 V AC - 21A
120 에서 400 V AC - 22A
120 에서 400 V AC - 23A
[Icm] 정격 단락 회로 유입 용량 1 KA 에서 400 V I피크에서
[Icw] rated short-time withstand Rms current 300 A 에서 400 V 반치폭: 1 s
정격 조건적 단락-회로 전류 10 KA 에서 400 V - 연관된 퓨즈 12 A AM
10 KA 에서 400 V - 연관된 퓨즈 12 A GG
제동용량 120 A 에서 400 V AC - 21A)
120 A 에서 400 V AC - 22A)
120 A 에서 400 V AC - 23A)
기계적 내구성 100000 주기
전기적 내구성 100000 주기 AC - 21
30000 주기 DC-1...5
환경적 특성 표준 환경
절연에 대한 적합성
결선 스크류 터미널 10 mm ² - 케이블 강성도: 고체
스크류 터미널 6 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 케이블 엔드 있는
조임 토크 2.1 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
내화성 960 °C 일치되는 IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension 60 X 60mm
높이 146 mm
너비 90 mm
깊이 131 mm
제품 무게 0.5 kg
사용환경
표준 IEC 60204
IEC 60947-4-1
보호 처리 TC
IP 등급 IP65 conforming to IEC 60529
기계적 강도 진동 10...150 Hz 1 gn) 일치되는 IEC 60068-2-6
충격 11 ms 30 Gn) 일치되는 IEC 60068-2-27
사용온도 -20…50 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11.200 cm
Package 1 Width 15.800 cm
Package 1 Length 14.400 cm
Package 1 Weight 480.000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 3.803 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 56
Package 3 Height 75.000 cm
Package 3 Width 60.000 cm
Package 3 Length 80.000 cm
Package 3 Weight 41.827 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
SCIP 번호 9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무독성 중금속
무수은
지속 가능한 패키징
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 27
계약 보증
보증 18 months