Schneider-Electric DAS Korea
 
VBF6GEN picture- daskorea
VBF6GEN
TeSys VARIO - 상입형 스위치 디스커넥터 - 140 A
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품명 TeSys VARIO
모델명 VBF
Application Preventive maintenance
제품 또는 구성요소 타입 폐쇄형 스위치 연결해제장치
성능 레벨 고성능
극 설명 3P
제어 타입 회전 핸들
조작자의 타입 긴 핸들
핸들 색상 검은색
전면 플레이트 색상용 핸들 검은색
Rotary handle padlocking 1 ~ 3개 패드락 4…8 mm
전기적/기계적 특성
마킹 0-1
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current 140 A
[Ie] 정격 운전 전류 83 A AC - 23A) 에서 400 V
W 단위로 정격 구동 전력 45 kW 에서 400 V AC - 23)
37 kW 에서 400 V AC - 3)
순간적 듀티 클래스 30
Making capacity ( I rms) 1750 에서 400 V AC - 21A
1750 에서 400 V AC - 22A
1750 에서 400 V AC - 23A
[Icm] 정격 단락 회로 유입 용량 2.8 KA 에서 400 V I피크에서
[Icw] rated short-time withstand Rms current 2100 A 에서 400 V 반치폭: 1 s
정격 조건적 단락-회로 전류 10 KA 에서 400 V - 연관된 퓨즈 200 A AM
10 KA 에서 400 V - 연관된 퓨즈 200 A GG
제동용량 1400 A 에서 400 V AC - 21A)
1400 A 에서 400 V AC - 22A)
1400 A 에서 400 V AC - 23A)
기계적 내구성 30000 주기
전기적 내구성 30000 주기 AC - 21
30000 주기 DC-1...5
환경적 특성 표준 환경
절연에 대한 적합성
결선 스크류 터미널 70 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 95 mm ² - 케이블 강성도: 고체
조임 토크 22.6 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
내화성 960 °C 일치되는 IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension 90 X 90mm
높이 291 mm
너비 241 mm
깊이 191 mm
제품 무게 2.19 kg
사용환경
표준 IEC 60947-4-1
IEC 60204
보호 처리 TC
IP 등급 IP65 conforming to IEC 60529
기계적 강도 진동 10...150 Hz 1 gn) 일치되는 IEC 60068-2-6
충격 11 ms 30 Gn) 일치되는 IEC 60068-2-27
사용온도 -20…50 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30.0 cm
Package 1 Width 20.5 cm
Package 1 Length 30.0 cm
Package 1 Weight 3.115 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 months