마킹
|
0-1
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV
|
[Ithe] conventional enclosed thermal current
|
140 A
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
83 A AC - 23A) 에서 400 V
|
W 단위로 정격 구동 전력
|
45 kW 에서 400 V AC - 23)
37 kW 에서 400 V AC - 3)
|
순간적 듀티 클래스
|
30
|
Making capacity ( I rms)
|
1750 에서 400 V AC - 21A
1750 에서 400 V AC - 22A
1750 에서 400 V AC - 23A
|
[Icm] 정격 단락 회로 유입 용량
|
2.8 KA 에서 400 V I피크에서
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
140.0 A 일치되는 IEC 690 V
115 A 일치되는 UL 600 V
|
Hp 단위로 정격 전력
|
50 hp 에서 480 V, UL 인증된
30 hp 에서 240 V, UL 인증된
60 hp 에서 600 V, UL 인증된
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
2100 A 에서 400 V 반치폭: 1 s
|
정격 조건적 단락-회로 전류
|
10 KA 에서 400 V - 연관된 퓨즈 200 A AM
10 KA 에서 400 V - 연관된 퓨즈 200 A GG
|
제동용량
|
1400 A 에서 400 V AC - 21A)
1400 A 에서 400 V AC - 22A)
1400 A 에서 400 V AC - 23A)
|
기계적 내구성
|
30000 주기
|
전기적 내구성
|
30000 주기 AC - 21
30000 주기 DC-1...5
|
환경적 특성
|
표준 환경
|
절연에 대한 적합성
|
예
|
결선
|
스크류 터미널 95 mm ² - 케이블 강성도: 고체 - 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 70 mm ² - 케이블 강성도: 유연한
|
조임 토크
|
22.6 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
|
내화성
|
960 °C 일치되는 IEC 60595-2-1
|
Handle front plate dimension
|
90 X 90mm
|
높이
|
291 mm
|
너비
|
241 mm
|
깊이
|
191 mm
|
제품 무게
|
2.19 kg
|