Device Composition
|
핸들
스위치
Shaft extension
|
Mounting Support
|
핸들 도어
스위치 대칭적 레일
스위치 플레이트
|
Mounting Method
|
스크류 4개에 의함 핸들
클립에 의함 스위치
스크류들에 의함 스위치
|
Performance Level
|
고성능
|
Number of Poles
|
3P
|
Contact Type and Composition
|
3 NO
|
[Ue] IEC Rated Operational Voltage
|
690 V AC 50/60 Hz
|
IEC Rated Operational Power in W
|
22 kW 에서 230...240 V AC - 3)
30 kW 에서 400...415 V AC - 3)
30 kW 에서 690 V AC - 3)
37 kW 에서 500 V AC - 3)
37 kW 에서 690 V AC - 23A)
45 kW 에서 500 V AC - 23A)
22 kW 에서 230...240 V AC - 23A)
37 kW 에서 400...415 V AC - 23A)
|
[Ie] Rated Operational Current
|
68.5 A AC - 23 Ue: 400 V
|
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current
|
125 A
|
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current
|
100 A
|
Making Capacity ( I Rms)
|
1250 에서 400 V AC - 21A
1250 에서 400 V AC - 22A
1250 에서 400 V AC - 23A
|
Breaking Capacity
|
1000 A 에서 400 V AC - 21A)
1000 A 에서 400 V AC - 22A)
1000 A 에서 400 V AC - 23A)
|
Rated Conditional Short Circuit Current
|
10 KA 에서 400 V - 연관된 퓨즈 125 A AM
10 KA 에서 400 V - 연관된 퓨즈 125 A GG
|
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity
|
2.8 KA 에서 400 V I피크에서
|
[Icw] Rated Short Time Withstand Current
|
1500 A 에서 400 V 반치폭: 1 s
|
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage
|
8 kV
|
Suitability for Isolation
|
예
|
Network Type
|
DC
AC
|
Intermittent Duty Class
|
30
|
Control Type
|
회전 핸들
|
Rotary Handle Mounting Style
|
확장된
|
Handle Color
|
적색
|
Handle Front Plate Color
|
노란색
|
Rotary Handle Padlocking
|
1 ~ 3개 패드락 4…8 mm
|
Marking
|
0-1
|
Mechanical Durability
|
30000 주기
|
Electrical Durability
|
30000 주기 AC - 21
30000 주기 DC-1...5
|
IEC Terminal Connection
|
주 회로 스크류 터미널 95 mm ² - 케이블 강성도: 고체
주 회로 스크류 터미널 70 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 케이블 엔드 있는
|
Tightening Torque
|
주 회로 22.6 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
|
Base Dimension
|
90 X 90mm
|
Height
|
125 mm
|
Width
|
90 mm
|
Product Weight
|
1.32 kg
|