이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

VCD02 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
VCD02 picture- daskorea
VCD02
TeSys Vario - 상입형 비상정지 스위치 디스커넥터 - 12 A - on door
Schneider Electric
특성
기본항목
Range TeSys
Product Name TeSys VARIO
Device Short Name VCD
Product Type Emergency stop switch disconnector
전기적/기계적 특성
Device Composition 스위치
핸들
Mounting Support 핸들 도어
스위치 도어
Mounting Method Hole 가진 22.5 mm 핸들
Performance Level 고성능
Number of Poles 3P
Contact Type and Composition 3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 3 kW 에서 400...415 V AC - 3)
4 kW 에서 500 V AC - 3)
1.5 kW 에서 230...240 V AC - 3)
5.5 kW 에서 500 V AC - 23A)
5.5 kW 에서 690 V AC - 3)
7.5 kW 에서 690 V AC - 23A)
3 kW 에서 230...240 V AC - 23A)
4 kW 에서 400...415 V AC - 23A)
[Ie] Rated Operational Current 8.1 A AC - 23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 12 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 10 A
Making Capacity ( I Rms) 120 에서 400 V AC - 21A
120 에서 400 V AC - 22A
120 에서 400 V AC - 23A
Breaking Capacity 120 A 에서 400 V AC - 21A)
120 A 에서 400 V AC - 22A)
120 A 에서 400 V AC - 23A)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 KA 에서 400 V - 연관된 퓨즈 12 A AM
10 KA 에서 400 V - 연관된 퓨즈 12 A GG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 1 KA 에서 400 V I피크에서
[Icw] Rated Short Time Withstand Current 300 A 에서 400 V 반치폭: 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage 8 kV
Suitability for Isolation
Network Type DC
AC
Intermittent Duty Class 30
Control Type 회전 핸들
Rotary Handle Mounting Style 직접
Handle Color 적색
Handle Front Plate Color 노란색
Rotary Handle Padlocking 1 ~ 3개 패드락 4…8 mm
Marking 0-1
Mechanical Durability 100000 주기
Electrical Durability 100000 주기 AC - 21
30000 주기 DC - 1
30000 주기 DC - 2
30000 주기 DC - 3
30000 주기 DC - 4
30000 주기 DC - 5
IEC Terminal Connection 주 회로 스크류 터미널 10 mm ² - 케이블 강성도: 고체
주 회로 스크류 터미널 6 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 케이블 엔드 있는
Tightening Torque 주 회로 2.1 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
Base Dimension 60 X 60mm
Height 74 mm
Width 60 mm
Product Weight 0.215 kg
사용환경
Standards IEC 60947-3
Product Certifications CSA
UL
GL
CCC
UKCA
Degree of Protection IP20 conforming to IEC 60529
IP65
Protective Treatment TC
Mechanical Robustness 진동 10...150 Hz 1 gn) 일치되는 IEC 60068-2-6
충격 11 ms 30 Gn) 일치되는 IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation -20…50 °C
Fire Resistance 960 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
Compatibility Code Main switch disconnector
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.8 cm
Package 1 Width 8.5 cm
Package 1 Length 12.0 cm
Package 1 Weight 221.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 5.795 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
SCIP 번호 63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
PVC 없음
할로겐 함량 성능 할로겐 프리 제품
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 49
계약 보증
보증 18 months