마킹
|
0-1
|
취부 방식
|
핸들 도어
스위치 도어
|
고정 모드
|
Hole 가진 22.5 mm 핸들
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
12 A
|
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류
|
10 A
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
8.1 A AC - 23) 에서 400 V
|
W 단위로 정격 구동 전력
|
3 kW 에서 230...240 V AC - 23A)
4 kW 에서 400...415 V AC - 23A)
5.5 kW 에서 500 V AC - 23A)
7.5 kW 에서 690 V AC - 23A)
1.5 kW 에서 230...240 V AC - 3)
3 kW 에서 400...415 V AC - 3)
4 kW 에서 500 V AC - 3)
4 kW 에서 690 V AC - 3)
|
순간적 듀티 클래스
|
30
|
Making capacity ( I Rms)
|
120 에서 400 V AC - 21A
120 에서 400 V AC - 22A
120 에서 400 V AC - 23A
|
[Icm] 정격 단락 회로 유입 용량
|
0.5 KA 에서 400 V I피크에서
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
140 A 에서 400 V 반치폭: 1 s
|
정격 조건적 단락-회로 전류
|
6 KA 에서 400 V - 연관된 퓨즈 12 A AM
6 KA 에서 400 V - 연관된 퓨즈 12 A GG
|
제동용량
|
120 KA 에서 400 V AC - 21A)
120 KA 에서 400 V AC - 22A)
120 KA 에서 400 V AC - 23A)
|
장치 구성
|
핸들
스위치
|
기계적 내구성
|
50000 주기
|
전기적 내구성
|
30000 주기 DC-1...5
50000 주기 AC - 21
|
절연에 대한 적합성
|
예
|
결선
|
주 회로 스크류 터미널 4 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 케이블 엔드 있는
주 회로 스크류 터미널 4 mm ² - 케이블 강성도: 고체
|
조임 토크
|
주 회로 0.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
|
Handle front plate dimension
|
60 X 60mm
|
높이
|
60 mm
|
너비
|
60 mm
|
제품 무게
|
0.177 kg
|