|
|
|
VCFXGE2
VARIO V3 + 최대 추가모듈 3개인 외함 - 전면 노란색 - IP65
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
VCFX
|
제품 또는 구성요소 타입
|
인클로저
|
제품 호환성
|
V3
V4
|
전기적/기계적 특성
핸들 색상
|
적색
|
전면 플레이트 색상용 핸들
|
노란색
|
회전 핸들 패드락킹
|
있는
|
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류
|
63 A
50 A
|
환경적 특성
|
표준 환경
|
높이
|
180 mm
|
너비
|
157 mm
|
깊이
|
152 mm
|
제품 무게
|
0.66 kg
|
사용환경
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17.500 cm
|
Package 1 Width
|
20.000 cm
|
Package 1 Length
|
20.500 cm
|
Package 1 Weight
|
675.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
40.000 cm
|
Package 2 Length
|
60.000 cm
|
Package 2 Weight
|
4.816 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
29.708 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수