이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

VN20 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
VN20 picture- daskorea
VN20
스위치 디스콘넥터 미니 바리오 베이스 - 3극 - 20 A
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품명 TeSys Mini-VARIO
제품 또는 구성요소 타입 스위치 몸체
성능 레벨 표준
극 설명 3P
접점 타입 및 구성 3 NO
네트워크 타입 AC
DC
네트워크 주파수 50/60 Hz
전기적/기계적 특성
취부 방식 대칭적 레일
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV
[Ith] 연속 통전 전류 20 A
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류 16 A
[Ie] 정격 운전 전류 11 A AC - 23) 에서 400 V
W 단위로 정격 구동 전력 11 kW 에서 690 V AC - 23A)
3 kW 에서 230...240 V AC - 3)
4 kW 에서 400...415 V AC - 3)
5.5 kW 에서 500 V AC - 3)
5.5 kW 에서 690 V AC - 3)
7.5 kW 에서 500 V AC - 23A)
4 kW 에서 230...240 V AC - 23A)
5.5 kW 에서 400...415 V AC - 23A)
순간적 듀티 클래스 30
Making capacity ( I Rms) 200 에서 400 V AC - 21A
200 에서 400 V AC - 22A
200 에서 400 V AC - 23A
[Icm] 정격 단락 회로 유입 용량 0.5 KA 에서 400 V I피크에서
[Icw] rated short-time withstand Rms current 140 A 에서 400 V 반치폭: 1 s
정격 조건적 단락-회로 전류 6 KA 에서 400 V - 연관된 퓨즈 20 A AM
6 KA 에서 400 V - 연관된 퓨즈 20 A GG
제동용량 200 A 에서 400 V AC - 21A)
200 A 에서 400 V AC - 22A)
200 A 에서 400 V AC - 23A)
기계적 내구성 50000 주기
전기적 내구성 30000 주기 DC-1...5
50000 주기 AC - 21
절연에 대한 적합성
결선 주 회로 스크류 터미널 4 mm ² - 케이블 강성도: 고체
주 회로 스크류 터미널 4 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 케이블 엔드 있는
조임 토크 주 회로 0.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
높이 46.5 mm
너비 56 mm
깊이 62 mm
제품 무게 0.11 kg
사용환경
표준 IEC 60947-3
제품 인증 GL
UL
CSA
UKCA
보호 처리 TC
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
기계적 강도 충격 11 ms 15 gn) 일치되는 IEC 60068-2-27
진동 10...150 Hz 1 gn) 일치되는 IEC 60068-2-6
사용온도 -20…50 °C
내화성 960 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.800 cm
Package 1 Width 8.500 cm
Package 1 Length 12.000 cm
Package 1 Weight 119.000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 3.315 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
SCIP 번호 F532c3bb-07a1-406c-b2d3-1d0f85334c59
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
PVC 없음
할로겐 함량 성능 할로겐 프리 제품
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 8
계약 보증
보증 18 months