|
|
|
VW3A3202
확장 I/O 카드 - ATV61/ATV71용
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
확장된 I/O 카드
|
범위 호환성
|
Altivar의 61Q
Altivar 리프트
Altivar의 71Q
Altivar 71
Altivar 61
|
전원
|
레퍼런스 분압계용 내부 전원, 10.5 V DC 10…11 V) , <0.01 A, 임피던스: 1…10 kOhm 과부하 및 단락-회로 보호
내부 전원, 24 V DC 21…27 V) , <0.2 A 과부하 및 단락-회로 보호
|
아날로그 입력 수
|
2
|
아날로그 입력 타입
|
AI3-/Al3+ 차동 전류 프로그래밍 가능 0 ... 20mA, 임피던스: 250 옴, 샘플링시간: 4…6 ms, 해상도: 11 비트 + 신호
AI4 소프트웨어-환경구성 가능 전류 0 ... 20mA, 임피던스: 250 옴, 샘플링시간: 4…6 ms, 해상도: 11 비트
AI4 소프트웨어-환경구성 가능 전압 0 ... 10 V DC, 24 V 최대, 임피던스: 30000 옴, 샘플링시간: 4…6 ms, 해상도: 11 비트
|
아날로그 출력 수
|
2
|
아날로그 출력 타입
|
AO2 소프트웨어-환경구성 가능 전류 0 ... 20mA, 임피던스: 500 옴, 샘플링시간: 4…6 ms, 해상도: 10 비트
AO2 소프트웨어-환경구성 가능 전압 + / - 10 V DC, 임피던스: 470 옴, 샘플링시간: 4…6 ms, 해상도: 10 비트
AO3 소프트웨어-환경구성 가능 전류 0 ... 20mA, 임피던스: 500 옴, 샘플링시간: 4…6 ms, 해상도: 10 비트
AO3 소프트웨어-환경구성 가능 전압 + / - 10 V DC, 임피던스: 470 옴, 샘플링시간: 4…6 ms, 해상도: 10 비트
|
디지털 출력 수
|
5
|
디지털 출력 타입
|
LO3, LO4) 할당 가능한 로직, 샘플링시간: 4…6 ms, 호환되는 레벨 1 PLC
R4A, R4B, R4C) 릴레이 로직 설정 가능
|
이산 출력 로직
|
LO3, LO4) 네거티브
LO3, LO4) 포지티브
|
디지털 입력 수
|
6
|
디지털 입력 타입
|
RP) 주파수 제어, 샘플링시간: 4…6 ms
LI11...LI14) 프로그래밍 가능, 호환되는 레벨 1 PLC, 임피던스: 3.5 kOhm, 샘플링시간: 4…6 ms
|
디지털 입력 로직
|
네거티브 LI11...LI14), >= 16 V (상태 0), <= 10 V (상태 1)
포지티브 LI11...LI14), <= 5 V (상태 0), >= 11 V (상태 1)
포지티브 RP), < 1.2 V (상태 0), >= 3.5 V (상태 1)
|
전기적/기계적 특성
전기적 내구성
|
100000 주기 릴레이 로직 설정 가능
|
디지털 출력 전압
|
24 V DC (전압제한: <= 30 V) 할당 가능한 로직
|
최대 출력 전류
|
0.2 A, 할당 가능한 로직
|
최소 전환 전류
|
3 mA 에서 24 V DC 릴레이 로직 설정 가능
|
최대 전환 전류
|
환경구성 가능 중계기 로직 5 A 에서 250 V AC 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1
환경구성 가능 중계기 로직 5 A 에서 30 V DC 위에,중에 저항성 부하, cos phi = 1
환경구성 가능 중계기 로직 1.5 A 에서 250 V AC 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms
환경구성 가능 중계기 로직 1.5 A 에서 30 V DC 위에,중에 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms
|
PTC probe input
|
TH2+, TH2- trip resistance, 임피던스: 3 kOhm
TH2+, TH2- reset resistance, 임피던스: 1.8 Ohm
TH2+, TH2- short circuit protection, 임피던스: < 0.05 Ohm
TH2+, TH2- for 6 PTC probe, 임피던스: <= 1.5 Ohm
|
디지털 입력 전압
|
24 V DC (전압제한: <= 30 V)프로그래밍 가능
|
Discrete input frequency
|
0...30 kHz 주파수 제어
|
전기적 연결
|
터미널, 1.5 mm² / AWG 16, 0.25 N.m
|
제품 무게
|
0.3 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.000 cm
|
Package 1 Width
|
17.000 cm
|
Package 1 Length
|
23.000 cm
|
Package 1 Weight
|
382.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
3.208 kg
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
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|