|
|
|
VW3A3203
확장 I/O 모듈 - 이산 6I/2O - 아날로그 2I
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
Additional I/O module
|
범위 호환성
|
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
Easy Altivar 610
|
입력/출력 타입
|
2 아날로그 입력 configurable voltage, current or probe
6 이산 입력
2 discrete output
|
아날로그 입력 수
|
2
|
아날로그 입력 타입
|
AI4, AI5 환경구성 가능 전류 0...20 mA/4...20 mA, 샘플링시간: 0…1 ms, 해상도: 14 비트
AI4, AI5 전압 설정 가능 - 10...10 V DC, 24 V 최대, 임피던스: 20 kOhm, 샘플링시간: 0…1 ms, 해상도: 14 비트
AI4, AI5 configurable PTC, Pt 100, Pt 1000, 샘플링시간: 0…1 ms, 해상도: 14 비트
|
디지털 출력 수
|
2
|
디지털 출력 타입
|
DQ11, DQ12) 할당 가능한 로직, 샘플링시간: 1 ms
|
이산 출력 로직
|
DQ11, DQ12) 네거티브
DQ11, DQ12) 포지티브
|
디지털 입력 수
|
6
|
디지털 입력 타입
|
DI11...DI16) 프로그래밍 가능, 임피던스: 250 옴, 샘플링시간: 1 ms
|
디지털 입력 로직
|
네거티브 DI11...DI16)
포지티브 DI11...DI16)
|
디지털 입력 전류
|
2.5 mA
|
전기적/기계적 특성
디지털 출력 전압
|
24 V DC (전압제한: <= 30 V) 할당 가능한 로직
|
최대 출력 전류
|
100 mA, 할당 가능한 로직
|
디지털 입력 전압
|
24 V DC (전압제한: <= 30 V)프로그래밍 가능
|
전기적 연결
|
Removable spring terminal block, 1.5 mm² / AWG 16
|
보호 타입
|
역 극성 보호 digital input
단락-회로 보호 output
|
제품 무게
|
0.5 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.5 cm
|
Package 1 Width
|
13.0 cm
|
Package 1 Length
|
19.0 cm
|
Package 1 Weight
|
165.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
3.368 kg