|
|
|
VW3A3307
Profibus DP 통신 카드
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
통신 카드
|
범위 호환성
|
Altivar 71
Altivar의 61Q
Altivar 61
Altivar의 71Q
|
통신 포트 프로토콜
|
Profibus DP
|
커넥터 타입
|
9-방식 암 서브-D 커넥터
|
전송 속도
|
1.5 Mbps
12 Mbps
9600 bps
3 Mbps
500 kbps
19.2 kbps
187.5 kbps
6 Mbps
93.75 kbps
|
전기적/기계적 특성
어드레스의 수
|
1…126
|
통신 서비스
|
CiA 402 프로파일
I/O 프로파일
I/O 데이터
통신 모니터링이 억제될 수 있음, 조정 가능
PPO 타입 5
|
화면표시 타입
|
LED 1개 DX (데이터 교환)
LED 1개 ST (상태)
그래픽 화면표시 터미널 제어 단어 수신됨
그래픽 화면표시 터미널 I/O 데이터
그래픽 화면표시 터미널 레퍼런스 수신됨
|
제품 무게
|
0.3 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.200 cm
|
Package 1 Width
|
17.000 cm
|
Package 1 Length
|
23.000 cm
|
Package 1 Weight
|
281.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
2.512 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
56
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
30.388 kg
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
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|