|
|
|
VW3A3401
인코더 인터페이스 카드(RS422 호환 차등 pts 포함) - 5V DC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Altivar
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Encoder interface card
|
범위 호환성
|
Altivar 리프트
Altivar 61
Altivar의 71Q
Altivar 71
Altivar의 61Q
|
디지털 출력 타입
|
Differential
|
통신 포트 프로토콜
|
RS422
|
[문의] 정격 공급 전압
|
5 V DC (전압제한: 5…5.5 V)
|
Number of pulses per revolution
|
10000 ATV71H......383
5000 모든 ATV61 드라이브
5000 ATV71H...M3
5000 ATV71H...M3X
5000 ATV71H...N4
|
전기적/기계적 특성
Maximum supply current
|
0.2 A
|
보호 타입
|
단락-회로 보호
보호 방지
|
Maximum cable distance between devices
|
50 m
|
최대 구동 주파수
|
300 kHz
|
Input signal
|
A
B
Compliment of A
Compliment of B
|
입력 임피던스
|
440 Ohm
|
전기적 연결
|
터미널, 접속 정전용량: 0.2 mm² AWG 24) <25 m 케이블 길이, encoder, 100 mA 에서 4.5 V
터미널, 접속 정전용량: 0.5 mm² AWG 20) <25 m 케이블 길이, encoder, 200 mA 에서 4.5 V
터미널, 접속 정전용량: 0.5 mm² AWG 20) <50 m 케이블 길이, encoder, 100 mA 에서 4.5 V
터미널, 접속 정전용량: 0.75 mm² AWG 18) <50 m 케이블 길이, encoder, 200 mA 에서 4.5 V
|
제품 무게
|
0.2 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.500 cm
|
Package 1 Width
|
17.000 cm
|
Package 1 Length
|
23.000 cm
|
Package 1 Weight
|
142.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
1.479 kg