|
|
|
VW3A3407
푸시-풀 출력이 있는 인코더 인터페이스 카드 - 24V DC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Altivar
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Encoder interface card
|
범위 호환성
|
Altivar의 61Q
Altivar의 71Q
Altivar 71
Altivar 61
Altivar 리프트
|
디지털 출력 타입
|
Push-pull
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24 V DC (전압제한: 20…30 V)
|
Number of pulses per revolution
|
10000 ATV71H......383
5000 모든 ATV61 드라이브
5000 ATV71H...M3
5000 ATV71H...M3X
5000 ATV71H...N4
|
전기적/기계적 특성
Maximum supply current
|
0.175 A
|
보호 타입
|
보호 방지
단락-회로 보호
|
Maximum cable distance between devices
|
500 m
|
최대 구동 주파수
|
300 kHz
|
Input signal
|
A
B
Compliment of A
Compliment of B/AB/A
|
입력 임피던스
|
1000 Ohm
|
전압 상태 0 보장됨
|
<= 1.5 V
|
전압 상태 1 보장됨
|
> 11.5...< 25 V
|
전기적 연결
|
터미널, 접속 정전용량: 0.2 mm² AWG 24) <500 m 케이블 길이, encoder, 100 mA 에서 14 V
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.500 cm
|
Package 1 Width
|
17.000 cm
|
Package 1 Length
|
23.000 cm
|
Package 1 Weight
|
142.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
1.503 kg