|
|
|
VW3A3420
digital encoder interface module 5/12 V
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Altivar
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Digital encoder interface module
|
범위 호환성
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process Modular
Altivar Machine ATV340
|
통신 포트 프로토콜
|
RS422
|
Encoder type
|
EnDat 2.2
A/B/I 증분 XCC1 타입 R
A/B/I 증분 XCC1 타입 X
SSI 절대적 엔코더 XCC2 타입 SG
SSI 절대적 엔코더 XCC3 타입 SB
|
[문의] 정격 공급 전압
|
5 V DC (전압제한: 4.75…5.25 V)
12 V DC (전압제한: 11.4…12.6 V)
24 V DC (전압제한: 22.8…25.2 V)
|
전기적/기계적 특성
Maximum supply current
|
0.25 A 에서 5 V DC
0.1 A 에서 12 V DC
0.1 A 에서 24 V DC
|
보호 타입
|
단락-회로 보호
보호 방지
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m A/B/I)
50 m SSI)
100 m SSI)at 300 kHz
50 m EnDat 2.2)
100 m EnDat 2.2)with propagation delay compensation
|
최대 구동 주파수
|
1000 kHz
|
Input signal
|
Data+, Data- EnDat 2.2)
Data+, Data- SSI)
Temp+, Temp-
A+,A-/B+,B-/I+,I- A/B/I)
TTL
|
입력 임피던스
|
121 Ohm
|
Output signal
|
Clock+, Clock- SSI)
Data+, Data-, Clock+, Clock- EnDat 2.2)
|
커넥터의 타입
|
1 female high density SUB-D 15
|
제품 무게
|
0.15 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.0 cm
|
Package 1 Width
|
13.0 cm
|
Package 1 Length
|
19.0 cm
|
Package 1 Weight
|
155.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
3.206 kg
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
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|