|
|
|
VW3A3423
resolver encoder interface module
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Altivar
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Encoder interface module
|
범위 호환성
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process Modular
Altivar Machine ATV340
|
Encoder type
|
리졸버
|
전기적/기계적 특성
Maximum supply current
|
0.05 A
|
보호 타입
|
보호 방지
단락-회로 보호
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m
|
최대 구동 주파수
|
12 kHz
|
Input signal
|
Sin+, Sin-, Cos+, Cos-, Temp+, Temp-
|
Output signal
|
Ref+, Ref-
|
Ratio
|
3/10, 1/2, 3/4, 1
|
커넥터의 타입
|
1 암 서브-D 9
|
제품 무게
|
0.15 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.0 cm
|
Package 1 Width
|
13.0 cm
|
Package 1 Length
|
19.0 cm
|
Package 1 Weight
|
157.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
3.21 kg
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
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|