이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

VW3A3607 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
VW3A3607 picture- daskorea
VW3A3607
PROFIBUS DP 통신 모듈
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Altivar
제품 또는 구성요소 타입 통신 모듈
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 통신 액세서리(부속품 등)
전기적/기계적 특성
제품 호환성 Lexium 32M
호환성 Altivar 32
Altivar Machine ATV340 except Sercos drives
Altivar Easy 610
Lexium 32
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV320
Altivar Process Modular
통신 포트 프로토콜 Profibus DP V1
전기적 연결 암 커넥터1개 SUB-D 9
전송 속도 9.6 kbps...12 Mbps
어드레싱 1...126 configurable by graphic terminal/SoMove software
Configuration settings
통신 서비스 4 configurable telegrams
Mapping of the process data from the master
Parameters management compliant with PROFIdrive V4.1
Several DP V1 messaging modes
Drive profile native ATV32 일치되는 IEC 61800-7-201 (CiA 402)
화면표시 타입 LED 1개 RUN
LED 1개 버스 결함 (BF)
Diagnostic function Diagnostic data with VSD status
Host drive handled from two masters (MS0 and MS1)
Standard identification and maintenance requests
버스 프로파일 PROFIdrive
CiA 402
사용환경
표준 IEC 61800-7-201 (CiA 402)
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.700 cm
Package 1 Width 6.100 cm
Package 1 Length 9.000 cm
Package 1 Weight 65.000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 6.643 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장
SCIP 번호 F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
PVC 없음
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 104
계약 보증
보증 18 개월