|
|
|
VW3A3616
이더넷 TCP/IP 통신 모듈
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Altivar
|
제품 또는 구성요소 타입
|
통신 모듈
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
통신 액세서리(부속품 등)
|
전기적/기계적 특성
제품 호환성
|
Lexium 32M
|
호환성
|
Altivar Machine ATV320
Altivar 32
Lexium 32
|
통신 포트 프로토콜
|
Modbus TCP
이더넷 / IP
|
전기적 연결
|
커넥터 1개 RJ45, 이더넷 / IP
커넥터 1개 RJ45, Modbus TCP
|
전송 속도
|
10/100 Mbps
|
어드레싱
|
IP addressing manual, BOOTP or DHCP
|
교환 모드
|
반 이중 및 완전 이중
|
통신 서비스
|
Up to 8 connections (includes connections of Modbus TCP/Ethernet IP) Ethernet IP/Modbus TCP
FDR Agent Ethernet IP/Modbus TCP
Read holding registers (03), 63 words max Modbus TCP
Read input registers (04), 63 words max Modbus TCP
단일 레지스터 (06) 쓰기 Modbus TCP
Write multiple registers (16), 63 words max Modbus TCP
읽기/쓰기 다수의 레지스터 (23) Modbus TCP
읽기 장치 확인 (43) Modbus TCP
진단 (08) Modbus TCP
I/O scanner : read/write, 6 words maximum Modbus TCP
통신 모니터링 Modbus TCP
SNMP 용제 Ethernet IP
Master/Slave hierarchy ODVA AC drive profile and CiA 402 profile Ethernet IP
Fixed communication monitoring adjusted by Ethernet IP scanner adaptor (Master) Ethernet IP
|
화면표시 타입
|
LED 1개 MS (모듈 상태)
LED 1개 NS (네트워크 상태)
LED 1개 이더넷 포트 활동
LED 1개 Modbus TCP port activity
|
제품 무게
|
0.3 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.200 cm
|
Package 1 Width
|
6.100 cm
|
Package 1 Length
|
9.000 cm
|
Package 1 Weight
|
60.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
6.590 kg
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
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|