|
|
|
VW3A3618
CANopen SUB-D9 통신 모듈
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Altivar
|
제품 또는 구성요소 타입
|
통신 모듈
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
통신 액세서리(부속품 등)
|
전기적/기계적 특성
제품 호환성
|
Lexium 32M
|
호환성
|
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340 except Sercos drives
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
Lexium 32
Altivar Process Modular
Altivar Process ATV900
|
통신 포트 프로토콜
|
CANopen, CAN모션
|
전기적 연결
|
수 커넥터 1개 SUB-D 9, CANopen, CAN모션
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.35 cm
|
Package 1 Width
|
8.89 cm
|
Package 1 Length
|
5.08 cm
|
Package 1 Weight
|
68.04 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1.962 kg