|
|
|
VW3A3627
Profinet 통신 모듈
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Altivar
|
제품 또는 구성요소 타입
|
통신 모듈
|
전기적/기계적 특성
호환성
|
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340 except Sercos drives
Altivar Machine ATV320
Altivar 32
Altivar Process Modular
Altivar Process ATV900
|
통신 포트 프로토콜
|
Link Layer Discovery Protocol
Profinet
|
전기적 연결
|
커넥터 2개 RJ45, 이더넷
|
전송 속도
|
100 Mbits
|
화면표시 타입
|
LED 1개 MS (모듈 상태)
LED 1개 NS (네트워크 상태)
LED 1개 TX/RX (전송/수신 포트 1)
LED 1개 TX/RX (전송/수신 포트 2)
|
버스 프로파일
|
PROFIdrive
|
제품 무게
|
0.3 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.600 cm
|
Package 1 Width
|
6.500 cm
|
Package 1 Length
|
8.900 cm
|
Package 1 Weight
|
63.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
6.704 kg
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
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|