|
|
|
VW3A4408
추가 EMC 입력 필터 - 3상 공급 - 180A
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Altivar
|
제품 또는 구성요소 타입
|
EMC 입력 필터
|
범위 호환성
|
Altivar 61
Altivar 71
Altivar 212
|
제품 호환성
|
ATV212HD30M3X
ATV212HD55N4
ATV212HD75N4
ATV61HD30M3X
ATV61HD37M3X
ATV61HD45M3X
ATV61HD45N4
ATV61HD55N4
ATV61HD75N4
ATV71HD30M3X
ATV71HD37M3X
ATV71HD45M3X
ATV71HD45N4
ATV71HD55N4
ATV71HD75N4
ATV71WD45N4
ATV71WD55N4
ATV71WD75N4
|
제품 사양 응용
|
라디오 간섭 입력 필터
|
[In] 정격 전류
|
180 A
|
열 손실
|
18 W ATV21HD55N4
34 W ATV21HD75N4
23.1 W ATV21HD30M3X
58 W ATV61/ATV71 variable speed drives
|
상들의 네트워크 수
|
3상
|
전기적/기계적 특성
전기적 연결
|
터미널 150mm ² 300 kcmil
|
조임 토크
|
25 N.m
|
Maximum earth leakage current
|
140 mA 에서 400 V 50 Hz
193 mA 에서 480 V 60 Hz
80 mA 에서 400 V 50 Hz
86.3 mA 에서 480 V 60 Hz
|
Power supply voltage
|
380…500 V
200…240 V
|
허용 범위
|
10 %
|
제품 무게
|
40 kg
|
사용환경
IP 등급
|
IP20
IP41 상위 부품)
|
상대 습도
|
0…93 % 일치되는 IEC 68-2-3
|
사용온도
|
-10…50 °C
|
저장온도
|
-40…65 °C
|
사용 고도
|
<= 1000 m 전류 출력감세 없는
<= 1000 m 출력감세 없는
1000...3000 m 100 m당 전류 출력감세 1 % 있는
|
내진동
|
1 gn (f= 13…150 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
1.5 mm 피크 대 피크 (f= 3…13 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
15 gn 11 ms 일치되는 EN / IEC 60068-2-27
|
표준
|
EN 133200
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
30.5 cm
|
Package 1 Width
|
56.0 cm
|
Package 1 Length
|
105.0 cm
|
Package 1 Weight
|
30.0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
1
|
Package 2 Height
|
150 cm
|
Package 2 Width
|
80 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
42 kg
|
Package 3 Height
|
150 cm
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|