|
|
|
VW3A4551
라인 초크 - 10 mH - 4 A - 3상 - 45 W - 가변 속도 드라이브용
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Altivar
|
제품 또는 구성요소 타입
|
라인/모터 초크
|
제품 호환성
|
ATV12H018F1 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV12H018M2 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV12H018M3 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV12H037F1 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV12H037M2 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV12H037M3 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV12H055M2 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV12P037F1 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV12P037M2 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV12P037M3 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV12P055M2 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV312H018M3 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV312H037M3 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV312H037N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV312H055M3 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV312H055N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV312H075M3 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV312H075N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV312H075S6 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV312HU11N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV312HU15N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV312HU15S6 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV32H037N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV32H055N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV32H075N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV32HU11N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV32HU15N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61H075M3 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61H075N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61HU15N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61HU30Y - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61W075N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61W075N4C - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61WU15N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61WU15N4C - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71H037M3 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71H075M3 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71H075N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71HU15N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71HU22Y - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71HU30Y - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71P075N4Z - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71PU15N4Z - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71W075N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71WU15N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61HU22S6X - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71HU15S6X - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71HU22S6X - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV31C037N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV31C055N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV31C075N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV31CU11N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV31CU15N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV310 0.37 kW - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV310 0.75 kW - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV340 0.75 kW 380 ... 480 V - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV340 1.5 kW 380 ... 480 V - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 0.37 kW 380...500 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 0.55 kW 380...500 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 0.75 kW 380...500 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 1.1 kW 380...500 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 1.5 kW 380...500 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 0.18 kW 200 ... 240 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 0.37 kW 200 ... 240 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 0.55 kW 200 ... 240 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 0.75 kW 200 ... 240 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 0.75 kW 525...600 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 1.5 kW 525...600 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 2.2 kW 525...600 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV630 2.2 kW 500...690 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV630 3 kW 500...690 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV630 4 kW 500...690 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV930 2.2 kW 500...690 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV930 3 kW 500...690 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV930 4 kW 500...690 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV630 600 V - 3상 - 라인 초크 - 3 hp - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV930 600 V - 3상 - 라인 초크 - 3 hp - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV310L 0.75 kW
Variable speed drive ATV310L 1.5 kW
Variable speed drive ATV310L 2.2 kW
Variable speed drive ATV310L 3.0 kW
Variable speed drive ATV310L 4.0 kW
Variable speed drive ATV310L 5.5 kW
|
Number of phases
|
3상
|
범위 호환성
|
Altivar 61
Altivar의 312
Altivar Process ATV900
Altivar 32
Altivar 312 Solar
Altivar Process ATV600
Altivar의 31C
Lexium 62
Easy Altivar 310
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Altivar 71
Altivar 12
Easy Altivar 310L
|
Application
|
Reduction of current harmonics
|
유도용량의 값
|
10 mH
|
[In] 정격 전류
|
4 A
|
열 손실
|
45 W
|
전기적 연결
|
터미널 2.5 mm² / AWG 12, 0.4…0.6 N.m
|
전기적/기계적 특성
Power supply frequency
|
50...60 Hz
|
최대 전류
|
1.65 x 공칭 전류 (반치폭 = 60 s)
|
Maximum voltage drop at rated load
|
5 %
|
전기적 절연 클래스
|
클래스 F
|
Minimum clearance distance
|
5.5 mm IEC 60664
|
누전 거리
|
11.5 mm 일치되는 IEC 60664
|
제품 무게
|
1.5 kg
|
너비
|
100 mm
|
높이
|
135 mm
|
깊이
|
60 mm
|
사용환경
표준
|
VDE 0160 레벨 1
IEC 60076 (HD398 있음)
EN 50178
|
IP 등급
|
초크 IP00
터미널 IP20
|
환경적 특성
|
3B1 일치되는 IEC 721-3-3
3C2 일치되는 IEC 721-3-3
3S1 일치되는 IEC 721-3-3
|
오염 정도
|
이 일치되는 EN 50178
|
내진동
|
1 gn (f= 13…200 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
1.5 mm 피크 대 피크 (f= 3…13 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
|
상대 습도
|
0…95 %
|
사용온도
|
45…55 °C °C당 전류 출력감세 2 % 있는)
0…45 °C 전류 출력감세 없는)
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
사용 고도
|
<= 1000 m 전류 출력감세 없는
1000...3000 m 100 m당 전류 출력감세 1 % 있는
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15.000 cm
|
Package 1 Width
|
20.000 cm
|
Package 1 Length
|
21.000 cm
|
Package 1 Weight
|
1.527 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
75.000 cm
|
Package 2 Width
|
60.000 cm
|
Package 2 Length
|
80.000 cm
|
Package 2 Weight
|
47.000 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|