|
|
|
VW3A4553
라인/모터 초크 - 2 mH - 16 A - 3상 - 75 W - 가변 속도 드라이브용
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Altivar
|
제품 또는 구성요소 타입
|
라인/모터 초크
|
제품 호환성
|
Variable speed drive ATV340 4 kW 380 ... 480 V - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV31CU22M2 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV31CU55N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV31CU55N4 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV31CU75N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61HD11Y - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61HD15Y - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61HU30M3 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61HU55N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61HU75N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61WU55N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61WU55N4C - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61WU75N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61WU75N4C - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71HD11Y - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71HD15Y - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71HU30M3 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71HU55N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71HU75N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71PU55N4Z - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71PU75N4Z - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71WU55N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71WU75N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
LXM05D42M3X - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV12HU22M2 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV12HU22M3 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV312HD11S6 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV312HU22M3 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV312HU30M3 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV312HU55N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV312HU75N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV312HU75S6 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71HU75S6X - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV312HU22M3 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV312HU30M3 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV312HU55N4 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV312HU75S6 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV312HU22M2 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV12HU30M3 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV12PU22M3 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV12PU30M3 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV61HU75S6X - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV32HU55N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV32HU75N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV32HU22M2 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV32HU55N4 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
LXM32.D12N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
LXM32.U60N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV310 4 kW - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV310 5.5 kW - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV310 5.5 kW - 모터 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV340 5.5 kW 380 ... 480 V - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV340 7.5 kW 380 ... 480 V - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 5.5 kW 380...500 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 7.5 kW 380...500 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 2.2 kW 200 ... 240 V - 단일 상 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 5.5 kW 380...500 V - 3상 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 2.2 kW 200 ... 240 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 3 kW 200 ... 240 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 2.2 kW 200 ... 240 V - 3상 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 3 kW 200 ... 240 V - 3상 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 5.5 kW 525...600 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 7.5 kW 525...600 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 7.5 kW 525...600 V - 3상 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV630 11 kW 500...690 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV630 15 kW 500...690 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV930 11 kW 500...690 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV930 15 kW 500...690 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV630 600 V - 3상 - 라인 초크 - 10 hp - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV630 600 V - 3상 - 라인 초크 - 15 hp - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV930 600 V - 3상 - 라인 초크 - 10 hp - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV930 600 V - 3상 - 라인 초크 - 15 hp - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV310L 0.75 kW
Variable speed drive ATV310L 1.5 kW
Variable speed drive ATV310L 2.2 kW
Variable speed drive ATV310L 3.0 kW
Variable speed drive ATV310L 4.0 kW
Variable speed drive ATV310L 5.5 kW
|
Number of phases
|
3상
|
범위 호환성
|
Altivar 61
Altivar Process ATV900
Lexium 05
Altivar 312 Solar
Altivar Process ATV600
Altivar 32
Altivar 71
Lexium 62
Easy Altivar 310
Altivar 12
Altivar의 31C
Lexium 52
Altivar의 312
Lexium 32
Altivar Machine ATV320
Altivar Machine ATV340
Easy Altivar 310L
|
Application
|
Reduction of current harmonics
Reduction of overvoltages at motor terminals
|
유도용량의 값
|
2 mH
|
[In] 정격 전류
|
17 A
|
열 손실
|
75 W
|
전기적 연결
|
터미널 6mm ² / AWG 8, 0.8…1 N.m
|
전기적/기계적 특성
Power supply frequency
|
50...60 Hz
|
최대 전류
|
1.65 x 공칭 전류 (반치폭 = 60 s)
|
Maximum voltage drop at rated load
|
5 %
|
전기적 절연 클래스
|
클래스 F
|
Minimum clearance distance
|
5.5 mm IEC 60664
|
누전 거리
|
11.5 mm 일치되는 IEC 60664
|
제품 무게
|
3.5 kg
|
너비
|
130 mm
|
높이
|
155 mm
|
깊이
|
90 mm
|
사용환경
표준
|
VDE 0160 레벨 1
EN 50178
IEC 60076 (HD398 있음)
|
IP 등급
|
초크 IP00
터미널 IP20
|
환경적 특성
|
3B1 일치되는 IEC 721-3-3
3C2 일치되는 IEC 721-3-3
3S1 일치되는 IEC 721-3-3
|
오염 정도
|
이 일치되는 EN 50178
|
내진동
|
1 gn (f= 13…200 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
1.5 mm 피크 대 피크 (f= 3…13 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
|
상대 습도
|
0…95 %
|
사용온도
|
45…55 °C °C당 전류 출력감세 2 % 있는)
0…45 °C 전류 출력감세 없는)
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
사용 고도
|
<= 1000 m 전류 출력감세 없는
1000...3000 m 100 m당 전류 출력감세 1 % 있는
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
19.000 cm
|
Package 1 Width
|
24.000 cm
|
Package 1 Length
|
25.000 cm
|
Package 1 Weight
|
3.935 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
75.000 cm
|
Package 2 Width
|
60.000 cm
|
Package 2 Length
|
80.000 cm
|
Package 2 Weight
|
83.830 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|