|
|
|
VW3A4555
라인/모터 초크 - 0.5 mH - 60 A - 3상 - 94 W - 가변 속도 드라이브용
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Altivar
|
제품 또는 구성요소 타입
|
라인/모터 초크
|
제품 호환성
|
LXM32MD85N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
LXM32MC10N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV340 15 kW 380 ... 480 V - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61CD15N4 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV61HD11M3X - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61HD15N4 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV61HD18N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61HD22N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61HD30Y - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61HD37Y - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61HD45Y - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61HU75M3 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61KD15N4 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
ATV61WD18N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61WD18N4C - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61WD22N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV61WD22N4C - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71HD11M3X - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71HD18N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71HD22N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71HD30Y - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71HD37Y - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71HD45Y - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71HU75M3 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71WD18N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV71WD22N4 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV312HD11M3 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV312HD15M3 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
ATV32HD15N4 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV340 18 kW 380 ... 480 V - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV340 22 kW 380 ... 480 V - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 15 kW 380...500 V - 3상 - 모터 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 11 kW 200 ... 240 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV320 15 kW 200 ... 240 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV630 30 kW 500...690 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV630 37 kW 500...690 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV630 45 kW 500...690 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV930 30 kW 500...690 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV930 37 kW 500...690 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV930 45 kW 500...690 V - 3상 - 라인 초크 - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV630 600 V - 3상 - 라인 초크 - 40 hp - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV630 600 V - 3상 - 라인 초크 - 50 hp - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV630 600 V - 3상 - 라인 초크 - 60 hp - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV930 600 V - 3상 - 라인 초크 - 40 hp - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV930 600 V - 3상 - 라인 초크 - 50 hp - 드라이브당 1개
Variable speed drive ATV930 600 V - 3상 - 라인 초크 - 60 hp - 드라이브당 1개
|
Number of phases
|
3상
|
범위 호환성
|
Altivar 32
Altivar Machine ATV340
Lexium 62
Altivar 71
Altivar Machine ATV320
Altivar의 312
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar 61
Lexium 32
Easy Altivar 310
|
Application
|
Reduction of overvoltages at motor terminals
Reduction of current harmonics
|
유도용량의 값
|
0.5 mH
|
[In] 정격 전류
|
60 A
|
열 손실
|
94 W
|
전기적 연결
|
터미널 35 mm² / AWG 0, 2.5…3 N.m
|
전기적/기계적 특성
Power supply frequency
|
50...60 Hz
|
최대 전류
|
1.65 x 공칭 전류 (반치폭 = 60 s)
|
Maximum voltage drop at rated load
|
5 %
|
전기적 절연 클래스
|
클래스 F
|
Minimum clearance distance
|
5.5 mm IEC 60664
|
누전 거리
|
11.5 mm 일치되는 IEC 60664
|
제품 무게
|
11 kg
|
너비
|
180 mm
|
높이
|
210 mm
|
깊이
|
165 mm
|
사용환경
표준
|
EN 50178
IEC 60076 (HD398 있음)
VDE 0160 레벨 1
|
IP 등급
|
초크 IP00
터미널 IP10
|
환경적 특성
|
3B1 일치되는 IEC 721-3-3
3C2 일치되는 IEC 721-3-3
3S1 일치되는 IEC 721-3-3
|
오염 정도
|
이 일치되는 EN 50178
|
내진동
|
1 gn (f= 13…200 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
1.5 mm 피크 대 피크 (f= 3…13 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
|
상대 습도
|
0…95 %
|
사용온도
|
45…55 °C °C당 전류 출력감세 2 % 있는)
0…45 °C 전류 출력감세 없는)
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
사용 고도
|
<= 1000 m 전류 출력감세 없는
<= 1000 m 출력감세 없는
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
25.600 cm
|
Package 1 Width
|
28.400 cm
|
Package 1 Length
|
32.800 cm
|
Package 1 Weight
|
11.062 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
75.000 cm
|
Package 2 Width
|
60.000 cm
|
Package 2 Length
|
80.000 cm
|
Package 2 Weight
|
105.160 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|