|
|
|
VW3A4708
EMC 라디오 간섭 입력 필터 - 가변 속도 드라이브 - 200A
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Altivar
|
제품 또는 구성요소 타입
|
EMC 입력 필터
|
범위 호환성
|
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV600
|
제품 호환성
|
Variable speed drive ATV630 벽 마운트, 75 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV630 벽 마운트, 90 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV630 벽 마운트, 45 kW, 200...240 V
Variable speed drive ATV650 벽 마운트, 75 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV650 벽 마운트, 90 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV930 벽 마운트, 75 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV930 벽 마운트, 90 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV930 벽 마운트, 45 kW, 200...240 V
Variable speed drive ATV950 벽 마운트, 75 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV950 벽 마운트, 90 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV34055 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV34075 kW, 380...480 V
|
제품 사양 응용
|
라디오 간섭 입력 필터
|
마운팅 위치
|
At variable speed drive side
|
[In] 정격 전류
|
200 A
|
열 손실
|
32.5 W
|
상들의 네트워크 수
|
3상
|
전기적/기계적 특성
전기적 연결
|
터미널 150mm ² 300 kcmil
|
Maximum motor cable length
|
150 m shielded motor cable 4 kHz 일치되는 IEC 61800-3 category C2, 380...480 V
300 m shielded motor cable 4 kHz 일치되는 IEC 61800-3 category C3, 380...480 V
150 m shielded motor cable 4 kHz 일치되는 IEC 61800-3 category C2, 200...240 V
300 m shielded motor cable 4 kHz 일치되는 IEC 61800-3 category C3, 200...240 V
50 m shielded motor cable 4 kHz 일치되는 IEC 61800-3 category C1, 200...240 V
50 m shielded motor cable 4 kHz 일치되는 IEC 61800-3 category C1, 380...480 V
|
Maximum earth leakage current
|
13.9 mA 에서 400 V 50 Hz TN
13.9 mA 에서 400 V 50 Hz TT
|
Power supply voltage
|
380…480 V
200…240 V
|
허용 범위
|
10 %
|
기계적 강도
|
충격 class 3M4 일치되는 IEC 60721-3-3
진동 class 3M4 일치되는 IEC 60721-3-3
|
너비
|
200 mm
|
높이
|
445 mm
|
깊이
|
320 mm
|
제품 무게
|
9.5 kg
|
사용환경
IP 등급
|
IP20mounting side by side
IP21with kit VW3A47908
|
상대 습도
|
5…95 % 응축 없는 일치되는 IEC 61800-5-1
|
사용온도
|
-10…50 °C 전류 출력감세 없는)
50…60 °C °C당 전류 출력감세 1.5 % 있는)
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용 고도
|
0...1000 m 전류 출력감세 없는
1000...4000 m 100 m당 전류 출력감세 1 % 있는
|
표준
|
IEC 61800-3
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
28.000 cm
|
Package 1 Width
|
53.000 cm
|
Package 1 Length
|
38.000 cm
|
Package 1 Weight
|
18.749 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
75.000 cm
|
Package 2 Width
|
60.000 cm
|
Package 2 Length
|
80.000 cm
|
Package 2 Weight
|
83.496 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|