|
|
|
VW3A5307
가변 속도 드라이브에 대한 출력 dv/dt 필터 - IP00
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
Dv/dt filter
|
범위 호환성
|
Easy Altivar 610
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
제품 사양 응용
|
출력 필터
|
[In] 정격 전류
|
305 A
|
제품 호환성
|
ATV630 variable speed drive 벽 마운트 - 110 kW, 380 ... 480 V
ATV630 variable speed drive 벽 마운트 - 132 kW, 380 ... 480 V
ATV630 variable speed drive 벽 마운트 - 160 kW, 380 ... 480 V
ATV630 variable speed drive 벽 마운트 - 55 kW, 200 ... 240 V
ATV630 variable speed drive 벽 마운트 - 75 kW, 200 ... 240 V
ATV610 variable speed drive - 110 kW, 380 ... 415 V
ATV610 variable speed drive - 132 kW, 380 ... 415 V
ATV610 variable speed drive - 160 kW, 380 ... 415 V
ATV930 variable speed drive 벽 마운트 - 110 kW, 380 ... 480 V
ATV930 variable speed drive 벽 마운트 - 132 kW, 380 ... 480 V
ATV930 variable speed drive 벽 마운트 - 160 kW, 380 ... 480 V
ATV930 variable speed drive 벽 마운트 - 55 kW, 200 ... 240 V
ATV930 variable speed drive 벽 마운트 - 75 kW, 200 ... 240 V
|
Nedded quantity
|
1
|
전기적 연결
|
Copper bar M10, 접속 정전용량: 300 mm² / 500 kcmil
|
전기적/기계적 특성
Maximum motor cable length
|
500 m 쉴드되지 않은 케이블
300 m 쉴드된 케이블
|
Dv/dt
|
6000 V/µs 에서 200 ... 240 V
6000 V/µs 에서 380 ... 480 V
|
열 손실
|
287 W 에서 4 kHz
|
Maximum drive output frequency
|
100 Hz
|
사용온도
|
-10…50 °C 전류 출력감세 없는)
50…60 °C °C당 전류 출력감세 1.5 % 있는)
|
사용 고도
|
0...1000 m 전류 출력감세 없는
1000...4000 m 100 m당 전류 출력감세 1 % 있는
|
너비
|
420 mm
|
높이
|
360 mm
|
깊이
|
270 mm
|
제품 무게
|
40 kg
|
사용환경
IP 등급
|
IP00
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
43.500 cm
|
Package 1 Width
|
45.000 cm
|
Package 1 Length
|
79.000 cm
|
Package 1 Weight
|
53.000 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|