|
|
|
VW3A5407
출력 동석 필터 - 305 A - 가변 속도 드라이브용
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
사이너스 필터
|
범위 호환성
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
제품 사양 응용
|
출력 필터
|
전기적/기계적 특성
Maximum motor cable length
|
1000 m 쉴드되지 않은 케이블
500 m 쉴드된 케이블
|
[In] 정격 전류
|
305 A
|
열 손실
|
676 W 에서 4 kHz
|
제품 호환성
|
Variable speed drive ATV630 벽 마운트, 55 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV630 벽 마운트, 110 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV630 벽 마운트, 132 kW, 200...240 V
Variable speed drive ATV630 벽 마운트, 160 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV930 벽 마운트, 55 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV930 벽 마운트, 110 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV930 벽 마운트, 132 kW, 200...240 V
Variable speed drive ATV930 벽 마운트, 160 kW, 380...480 V
|
전기적 연결
|
M10 copper bar, 접속 정전용량: 300 mm² / 500 kcmil
|
사용 고도
|
<= 1000 m 전류 출력감세 없는
1000...4000 m 100 m당 전류 출력감세 1 % 있는
|
전환 주파수
|
2.5...6 kHz
|
Maximum output frequency
|
100 Hz
|
Maximum voltage drop at rated load
|
8 %
|
허용되는 전압
|
480 V AC
|
최대 전류
|
1.20 x nominal current (반치폭 = 60 s)
|
너비
|
460 mm
|
높이
|
370 mm
|
깊이
|
565 mm
|
제품 무게
|
131 kg
|
사용환경
IP 등급
|
IP00
|
환경적 특성
|
Biological pollution resistance class 3B1 일치되는 IEC 60721-3-3
Chemical pollution resistance class 3C3 일치되는 IEC 60721-3-3
Dust pollution resistance class 3S3 일치되는 IEC 60721-3-3
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 61800-5-1
|
상대 습도
|
5…95 % 응축 없는
|
사용온도
|
50…60 °C °C당 전류 출력감세 1.5 % 있는)
-15…50 °C 전류 출력감세 없는)
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
기계적 강도
|
충격 class 3M4 일치되는 IEC 60721-3-3
진동 class 3M4 일치되는 IEC 60721-3-3
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
56.500 cm
|
Package 1 Width
|
46.000 cm
|
Package 1 Length
|
37.000 cm
|
Package 1 Weight
|
138.500 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|