|
|
|
VW3A5503
전류 감소 - 120IUH를 갖는 공통 모드 필터
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
Common mode output filter
|
범위 호환성
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
유도용량의 값
|
120 µH
|
제품 호환성
|
Variable speed drive ATV630 벽 마운트, 15…90 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV650 벽 마운트, 15…90 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV930 벽 마운트, 15…90 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV950 벽 마운트, 15…90 kW, 380...480 V
Variable speed drive ATV630 벽 마운트, 7.5…45 kW, 200...240 V
Variable speed drive ATV930 벽 마운트, 7.5…45 kW, 200...240 V
|
전기적/기계적 특성
Maximum motor cable length
|
150 m(쉴드되지 않은 케이블)15…90 kW 380...480 V, 가진 1
150 m(쉴드된 케이블)15…22 kW 380...480 V, 가진 1
300 m(쉴드된 케이블)15…22 kW 380...480 V, 가진 2
300 m(쉴드된 케이블)30…90 kW 380...480 V, 가진 1 VW3A5503
500 m(쉴드되지 않은 케이블)15…22 kW 380...480 V, 가진 2
500 m(쉴드되지 않은 케이블)30…90 kW 380...480 V, 가진 1 VW3A5503
500 m(쉴드된 케이블)15…22 kW 380...480 V, 가진 1 VW3A5503
1000 m(쉴드되지 않은 케이블)15…22 kW 380...480 V, 가진 1 VW3A5503
150 m(쉴드되지 않은 케이블)7.5…45 kW 200...240 V, 가진 1
150 m(쉴드된 케이블)7.5…11 kW 200...240 V, 가진 1
300 m(쉴드된 케이블)7.5…11 kW 200...240 V, 가진 2
300 m(쉴드된 케이블)15…45 kW 200...240 V, 가진 1 VW3A5503
500 m(쉴드되지 않은 케이블)7.5…11 kW 200...240 V, 가진 2
500 m(쉴드되지 않은 케이블)15…45 kW 200...240 V, 가진 1 VW3A5503
500 m(쉴드된 케이블)7.5…11 kW 200...240 V, 가진 1 VW3A5503
1000 m(쉴드되지 않은 케이블)7.5…11 kW 200...240 V, 가진 1 VW3A5503
|
포화 전류
|
2.2 A
|
Internal diameter
|
76 mm 3-phase cable 내부
76 mm PE cable 외부
|
전기적 절연 클래스
|
클래스 I
|
기계적 강도
|
충격 class 3M4 일치되는 IEC 60721-3-3
진동 class 3M4 일치되는 IEC 60721-3-3
|
전환 주파수
|
<= 10 kHz
|
Maximum output frequency
|
100 Hz
|
높이
|
161 mm
|
너비
|
127.5 mm
|
깊이
|
127.5 mm
|
제품 무게
|
2.19 kg
|
사용환경
상대 습도
|
5…95 % 응축 없는
|
사용온도
|
-15…60 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17.000 cm
|
Package 1 Width
|
27.700 cm
|
Package 1 Length
|
18.000 cm
|
Package 1 Weight
|
2.574 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
75.000 cm
|
Package 2 Width
|
60.000 cm
|
Package 2 Length
|
80.000 cm
|
Package 2 Weight
|
74.776 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|