|
|
|
VW3A8306R30
모드버스 연속 링크용 케이블 - 2 x RJ45 - 케이블 3 m
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Altivar
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
연결하는 케이블
|
제품 호환성
|
TWDNADK70P
TSXCUSB485
Modbus 스플리터 블록LU9GC3
VW3A8306TF03
VW3A8306TF010
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
|
Modbus T-정션 박스
터미널 또는 Modbus 네트워크 포트
Modbus 스플리터 블록LU9GC3
|
호환성
|
Altivar Machine ATV340 except Sercos drives
Altistart 22
Altivar 12
Lexium SD3
Modicon M258
Preventa XPS MF
Altivar Easy 610
Altivar의 71Q
Modicon M238
Altivar 212
Altivar 71
Altivar 31
Modicon LMC058
Altivar Easy 310
Altivar Process ATV900
Altivar 21
Altivar의 61Q
Altivar Machine ATV320
Altivar의 31C
Altivar Process ATV600
Altivar의 312
Altivar 61
Altivar 32
Magelis XBT GT
Zelio 로직
Altistart 48
|
케이블 길이
|
3 m
|
전기적 연결
|
수 커넥터 2개 - RJ45
|
전기적/기계적 특성
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.8 cm
|
Package 1 Width
|
14.5 cm
|
Package 1 Length
|
14.4 cm
|
Package 1 Weight
|
128.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
400
|
Package 2 Height
|
77.0 cm
|
Package 2 Width
|
80.0 cm
|
Package 2 Length
|
60.0 cm
|
Package 2 Weight
|
64.26 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
30.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
6.97 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|