|
|
|
VW3A8306RC
Modbus 회선 종단장치 -RS485 라인의 엔드용 - RJ45 커넥터
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Altivar
|
버스 타입
|
Modbus
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
라인 종단장치
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
|
RJ45 커넥터
|
세트당 수량
|
2 세트
|
전기적/기계적 특성
호환성
|
Altivar 61
Altivar의 71Q
Altivar Easy 310
Altivar 31
Preventa XPS MF
Altivar Machine ATV320
Altivar 32
Lexium SD3
Modicon LMC058
Altivar Easy 610
Altivar 21
Zelio 로직
Altivar Process ATV600
Altistart 48
Altivar Process ATV900
Modicon M258
Altivar의 312
Altivar Machine ATV340 except Sercos drives
Modicon M238
Altivar의 61Q
Altivar의 31C
Altistart 22
Altivar 212
Altivar 71
Altivar 12
|
통신 포트 프로토콜
|
Modbus
|
종단장치 저항
|
120 옴
|
종단장치 정전용량
|
1 NF
|
제품 무게
|
0.2 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.0 cm
|
Package 1 Width
|
6.0 cm
|
Package 1 Length
|
6.0 cm
|
Package 1 Weight
|
8.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
1.388 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
77.0 cm
|
Package 3 Width
|
60.0 cm
|
Package 3 Length
|
80.0 cm
|
Package 3 Weight
|
18.796 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|