|
|
|
VW3A8306TF03
Modbus “T” 탭-오프 - 1 x RJ45 암 및 2 x RJ45 암 - 케이블 0.3 m
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Altivar
|
버스 타입
|
Modbus
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
T-정션 박스
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
|
Modbus 네트워크
|
케이블 길이
|
0.3 m
|
세트당 수량
|
1 세트
|
전기적/기계적 특성
호환성
|
Altivar의 61Q
Altivar 61
Altistart 48
Altivar 32
Altivar 212
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Altivar 21
Altivar Machine ATV340 except Sercos drives
Altistart 22
Altivar 71
Altivar 12
Altivar Machine ATV320
Altivar Easy 310
Altivar의 71Q
Modicon M238
Modicon LMC058
Altivar의 31C
Altivar Easy 610
Lexium SD3
Altivar 31
Modicon M258
Altivar의 312
Zelio 로직
|
통신 포트 프로토콜
|
Modbus
|
전기적 연결
|
수 커넥터 1개 RJ45
암 커넥터 2개 RJ45
|
제품 무게
|
0.19 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
11.9 cm
|
Package 1 Length
|
13.7 cm
|
Package 1 Weight
|
46 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3.554 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
480
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
36.932 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|