|
|
|
VW3A8306TF10
Modbus “T” 탭-오프 - 1 x RJ45 암 및 2 x RJ45 암 - 케이블 1 m
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Altivar
|
버스 타입
|
Modbus
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
T-정션 박스
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
|
Modbus 네트워크
|
케이블 길이
|
1 m
|
세트당 수량
|
1 세트
|
전기적/기계적 특성
호환성
|
Altivar의 61Q
Altistart 22
Altivar 21
Altistart 48
Altivar Machine ATV340 except Sercos drives
Altivar의 31C
Harmony GTO
Altivar 61
Altivar Process ATV600
Modicon LMC058
Altivar 12
Altivar Easy 610
Altivar 71
Modicon M238
Altivar Machine ATV320
Altivar의 312
Altivar 212
Modicon M258
Altivar 32
Altivar의 71Q
Lexium SD3
Harmony XBT GT
Zelio 로직
Altivar Easy 310
Altivar 31
Altivar Process ATV900
|
통신 포트 프로토콜
|
Modbus
|
전기적 연결
|
수 커넥터 1개 RJ45
암 커넥터 2개 RJ45
|
제품 무게
|
0.21 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.000 cm
|
Package 1 Width
|
11.000 cm
|
Package 1 Length
|
11.500 cm
|
Package 1 Weight
|
75.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
5.179 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
480
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
51.164 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|