|
|
|
VW3CANCARR1
CANopen 케이블 - 2 x RJ45 - 케이블 1 m
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
CANopen
|
호환성
|
Lexium SD3
Altivar 31
Modicon M258
Altivar 71
Lexium 28
Altivar Process ATV900
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
Altivar의 31C
Altivar의 312
Altivar Process ATV600
Magelis XBT GC, GT/GK with control
Altivar Machine ATV340 except Sercos drives
Modicon M238
Modicon LMC058
|
버스 타입
|
CANopen
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
연결하는 케이블
|
제품 또는 구성요소 타입
|
CANopen preassembled cable
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
|
CANopen 버스
|
전기적/기계적 특성
케이블 길이
|
1 m
|
전기적 연결
|
커넥터 2개
|
커넥터 타입
|
2 RJ45
|
제품 무게
|
0.5 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.500 cm
|
Package 1 Width
|
11.500 cm
|
Package 1 Length
|
13.200 cm
|
Package 1 Weight
|
56.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
3.681 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
36.604 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|