|
|
|
VW3M3805R010
CANopen 사전 조립식 케이블 - CANopen 버스용 - 1 m - 1 RJ45, 1 암 SUB-D 9
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
CANopen
|
호환성
|
Modicon LMC058
Lexium 28
Modicon M238
Lexium SD3
Modicon M258
Magelis XBT GC, GT/GK with control
|
버스 타입
|
CANopen
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
연결하는 케이블
|
제품 또는 구성요소 타입
|
CANopen preassembled cable
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
|
CANopen 버스
|
전기적/기계적 특성
케이블 길이
|
1 m
|
전기적 연결
|
커넥터 2개
|
커넥터 타입
|
1 RJ45
통합된 라인 종단장치가 있는 암 서브-D 9 1개
|
제품 무게
|
0.077 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.000 cm
|
Package 1 Width
|
13.000 cm
|
Package 1 Length
|
18.000 cm
|
Package 1 Weight
|
70.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
7.758 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
70.064 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|