|
|
|
VW3M5101R30
전력 케이블 – 서보 모터 BDH, BSH 및 서보 드라이브 간 - 4x1.5mm²+2x1mm² - 3m
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
Power cable
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
Preassembled power cordset
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
제품 호환성
|
Servo motor BMH, 1 70 mm)
Servo motor BMH, 2 70 mm)
Servo motor BMH, 3 70 mm)
Servo motor BMH, 1 100 mm)
Servo motor BMH, 2 100 mm)
Servo motor BMH, 3 100 mm)
Servo motor BMH, 1 140 mm)
Servo motor BSH, 1 55 mm)
Servo motor BSH, 2 55 mm)
Servo motor BSH, 3 55 mm)
Servo motor BSH, 1 70 mm)
Servo motor BSH, 2 70 mm)
Servo motor BSH, 3 70 mm)
Servo motor BSH, 1 100 mm)
Servo motor BSH, 2 100 mm)
Servo motor BSH, 3 100 mm)
Servo motor BSH, 1 140 mm)
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
|
Between servo motor and servo drive
|
범위 호환성
|
Lexium 05
Lexium 32
Lexium 15
|
케이블 길이
|
3 m
|
케이블 구성
|
4 x 1.5 mm² + 2 x 1 mm²
|
전기적/기계적 특성
전기적 연결
|
커넥터 - 산업용 M23 servo motor side
프리 엔드 servo drive side
|
제품 무게
|
0.81 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.500 cm
|
Package 1 Width
|
24.000 cm
|
Package 1 Length
|
26.000 cm
|
Package 1 Weight
|
783.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
75
|
Package 2 Height
|
75.000 cm
|
Package 2 Width
|
60.000 cm
|
Package 2 Length
|
80.000 cm
|
Package 2 Weight
|
73.000 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|