|
|
|
VW3M5D1FR50
전원 케이블 5m 차폐 4x 0,82mm, BCH2 브레이크 헤드 연결
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Lexium 28
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Power cable
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
Preassembled power cordset
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
제품 호환성
|
Servo motor BCH2 에서 50 W 40 mm) 제동 있는)
Servo motor BCH2 에서 100 W 40 mm) 제동 있는)
Servo motor BCH2 에서 200 W 60 mm) 제동 있는)
Servo motor BCH2 에서 400 W 60 mm) 제동 있는)
Servo motor BCH2 에서 400 W 80 mm) 제동 있는)
Servo motor BCH2 에서 750 W 80 mm) 제동 있는)
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
|
Between servo motor and servo drive
|
범위 호환성
|
Lexium 28
|
케이블 길이
|
5 m
|
전기적/기계적 특성
전기적 연결
|
프리 엔드 servo drive side
커넥터 - Molex 6-pin servo motor side
|
AWG 게이지
|
6 x AWG 18
|
제품 무게
|
0.45 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4 cm
|
Package 1 Width
|
33 cm
|
Package 1 Length
|
36 cm
|
Package 1 Weight
|
864 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3.76 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|