Schneider-Electric DAS Korea
 
VW3M5D2B picture- daskorea
VW3M5D2B
모터 전원 커넥터 키트, BCH2.R용 MIL 커넥터 - 180mm
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Lexium Easy 26
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 연결 액세서리(부속품 등)
제품 또는 구성요소 타입 전력 커넥터
키트 구성 1 MIL connector
범위 호환성 Lexium 28
제품 호환성 BCH2 180 mm)
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정 Servo motor
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6.0 cm
Package 1 Width 8.0 cm
Package 1 Length 9.0 cm
Package 1 Weight 209.0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 15.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 3.427 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
PVC 없음
계약 보증
보증 18 개월