|
|
|
VW3M8102R50
SinCos Hiperface 엔코더 케이블, 3 x (2 x 0.14 mm) + (2 x 0.34 mm), 5 m
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Lexium
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
제어 케이블
|
제품 또는 구성요소 타입
|
SinCos Hiperface encoder cable
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
|
서보 모터에서 서보 드라이브 까지
|
케이블 구성
|
3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²)
|
전기적/기계적 특성
전기적 연결
|
커넥터 1개 M23
커넥터 1개 RJ45
|
범위 호환성
|
Lexium 32
|
케이블 길이
|
5 m
|
제품 무게
|
0.6 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
20 cm
|
Package 1 Length
|
21 cm
|
Package 1 Weight
|
375 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
7.23 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
66.464 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|