이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

VW3M8D1AR30 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
VW3M8D1AR30 picture- daskorea
VW3M8D1AR30
인코더 케이블 3m 차폐, BCH2.B/.D/.F, CN2 플러그용 리드 연결
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Lexium
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 연결 액세서리(부속품 등)
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입 Encoder cable
제품 또는 구성요소 타입 Encoder cable
Application For BCH2 with SinCos single turn encoder
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정 서보 모터에서 서보 드라이브 까지
케이블 구성 5 x (2 x 0.13 mm²)
전기적/기계적 특성
전기적 연결 커넥터 1개 Firewire 6 핀
커넥터 1개 Molex 9 핀
범위 호환성 Lexium 28
케이블 길이 3 m
제품 무게 1 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.000 cm
Package 1 Width 29.000 cm
Package 1 Length 25.000 cm
Package 1 Weight 134.000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 1.715 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
PVC 없음
회수 No
계약 보증
보증 18 개월