|
|
|
VZ0
메인폴 모듈 25 A - V0용
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
VZ
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Additional pole
|
성능 레벨
|
고성능
|
극 설명
|
1P
|
접점 타입 및 구성
|
1 NO
|
제품 호환성
|
V0
|
호환성
|
TeSys TeSys VARIO 스위치 연결해제장치
|
네트워크 타입
|
AC
DC
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
절연에 대한 적합성
|
예
|
전기적/기계적 특성
마운팅 위치
|
왼쪽
오른쪽
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
25 A
|
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류
|
20 A
|
기계적 내구성
|
100000 주기
|
전기적 내구성
|
100000 주기 AC - 21
30000 주기 DC-1...5
|
결선
|
주 회로 스크류 터미널 6 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 케이블 엔드 있는
주 회로 스크류 터미널 10 mm ² - 케이블 강성도: 고체
|
조임 토크
|
주 회로 2.1 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
|
높이
|
74 mm
|
너비
|
16 mm
|
깊이
|
35 mm
|
제품 무게
|
0.05 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-3
|
제품 인증
|
GL
UL
CSA
UKCA
|
보호 처리
|
TC
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
기계적 강도
|
진동 10...150 Hz 1 gn) 일치되는 IEC 60068-2-6
충격 11 ms 30 Gn) 일치되는 IEC 60068-2-27
|
사용온도
|
-20…50 °C
|
내화성
|
960 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.500 cm
|
Package 1 Width
|
3.700 cm
|
Package 1 Length
|
9.000 cm
|
Package 1 Weight
|
47.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
69
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
3.563 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 제품
|
계약 보증
|
|