|
|
|
VZ15
접지 모듈 - 80 A - V3 / V4용
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
VZ
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Additional earthing block
|
성능 레벨
|
고성능
|
접점 타입 및 구성
|
없는
|
제품 호환성
|
V3
V4
|
네트워크 타입
|
DC
AC
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
전기적/기계적 특성
마운팅 위치
|
왼쪽
오른쪽
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
80 A
|
결선
|
스크류 터미널
|
높이
|
83 mm
|
너비
|
20 mm
|
깊이
|
46 mm
|
제품 무게
|
0.1 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-3
|
제품 인증
|
UL
CSA
GL
UKCA
|
보호 처리
|
TC
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
기계적 강도
|
진동 10...150 Hz 5 gn) 일치되는 IEC 60068-2-6
충격 11 ms 15 gn) 일치되는 IEC 60068-2-27
|
사용온도
|
-20…50 °C
|
내화성
|
960 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.5 cm
|
Package 1 Width
|
3.7 cm
|
Package 1 Length
|
9.0 cm
|
Package 1 Weight
|
79.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
69
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
5.758 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수