|
|
|
VZ18
확장 샤프트 - Mini-VARIO 및 VARIO - V3 / V4 / V5 / V6 용
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
VZ
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Shaft extension
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Locking accessory
|
제품 호환성
|
V4
V6
V5
V3
|
세트당 수량
|
1 세트
|
전기적/기계적 특성
기계적 연동(인터락킹)
|
도어 연동(인터락킹) 기능
|
배면/도어 거리
|
300…320 mm
330…350 mm
|
Cross-section height
|
8 mm
|
Cross-section width
|
8 mm
|
제품 무게
|
170 g
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.500 cm
|
Package 1 Width
|
8.000 cm
|
Package 1 Length
|
26.500 cm
|
Package 1 Weight
|
155.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
35
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
5.896 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
280
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
57.884 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|