|
|
|
VZ3V3103
착용 부품, 가변속 드라이브용 팬, Altivar 212, Altivar 312, 5.5 ~ 11kW, 3상
|
|
|
기본항목
범위 호환성
|
Altivar 212
Altivar의 312
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
팬(fan) 키트
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
쿨링 악세서리
|
제품 또는 구성요소 타입
|
팬
|
제품 무게
|
0.29 kg
|
전기적/기계적 특성
키트 구성
|
Fan
Mounting bracket
Instruction sheet
|
제품 호환성
|
Variable speed drive ATV312 5.5…7.5 kW 200...240 V 3상
Variable speed drive ATV312 5.5…7.5 kW 380...500 V 3상
Variable speed drive ATV312 5.5…7.5 kW 525...600 V 3상
Variable speed drive ATV212 5.5…7.5 kW 200...240 V 3상
Variable speed drive ATV212 7.5…11 kW 380...480 V 3상
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17.000 cm
|
Package 1 Width
|
7.000 cm
|
Package 1 Length
|
23.000 cm
|
Package 1 Weight
|
290.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
2.517 kg
|
계약 보증
|
|