|
|
|
XA2ET42
빨간색 Ø40 Emergency swtiching off push-버튼 Ø22 non trigger - push-pull 1NC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Easy Harmony XA2
|
제품 또는 구성요소 타입
|
비상 전환 off 푸쉬 버튼
|
모델명
|
XA2
|
베젤 자재
|
플라스틱
|
마운팅 직경
|
22.5 mm
|
전기적/기계적 특성
구동 포지션
|
각 포지션
|
장치 마운팅
|
고정 구멍 - 지름: 22 mm
|
고정 중앙
|
> = 30 X 40mm 패널) - 두께: 1…5 mm
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
원형
|
조작자의 타입
|
밀기-당기기
|
복귀
|
푸쉬 앤 풀
|
조작자 프로파일
|
적색 버섯머리 Ø 40 mm
|
캡/조작자 또는 렌즈 색상
|
적색
|
접점 타입 및 구성
|
1 NC
|
접점 구동
|
느린-제동
|
긍정적인 입구
|
NC 접점 있는
|
기계적 내구성
|
100000 주기
|
결선
|
스크류 클램프 터미널, <= 2 x 1.5 mm²
스크류 클램프 터미널, <= 1 x 2.5 mm²
스크류 클램프 터미널, >= 1 x 0.5 mm²
Faston 터미널 6.3 mm
|
조임 토크
|
0.8 N.m
|
짧은 회로 보호
|
10 A gL 퓨즈 일치되는 IEC 60269-1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
600 V 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
3 A 에서 240 V, AC - 15, A600
0.27 A 에서 250 V, DC - 13, Q600
|
전기적 내구성
|
500000 주기, AC - 15, 3 A 에서 230 V, 운전율 <60 주기/m, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-4
500000 주기, DC - 13, 0.2 A 에서 110 V, 운전율 <60 주기/m, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-4
|
전기적 안정성 IEC 60947-5-4
|
Λ <10exp (-8) 에서 24 V
|
높이
|
30 mm
|
너비
|
42 mm
|
깊이
|
74.2 mm
|
제품 무게
|
0.088 kg
|
조작자의 타입
|
기계적 래칭
|
사용환경
보호 처리
|
TC
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…55 °C
|
과전압 카테고리
|
Class I 일치되는 IEC 536
|
IP 등급
|
IP65 conforming to IEC 60068-2-27
|
보호의 IK 정도
|
IK03
|
표준
|
기가바이트 14048.5
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
GB 14048.1
IEC 60529
|
제품 인증
|
CE
CCC
|
내진동
|
10 gn (f= 40…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
70 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.988 cm
|
Package 1 Width
|
3.855 cm
|
Package 1 Length
|
5.383 cm
|
Package 1 Weight
|
91 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
70
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
6.381 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
1400
|
Package 3 Height
|
60 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
90 cm
|
Package 3 Weight
|
124.74 kg