Schneider-Electric DAS Korea
 
XA2EVB1LC picture- daskorea
XA2EVB1LC
둥근 파일럿 라이트 Ø 22 - white - integral LED- 24 V AC/DC- 스크류 클램프 터미널s
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Easy Harmony XA2
제품 또는 구성요소 타입 모노리식 파일럿 조명
모델명 XA2
마운팅 직경 22.5 mm
시그널링 장치 헤드의 형상 원형
캡/조작자 또는 렌즈 색상 백색
조명 소스 LED
전구 베이스 인테그랄 LED
[문의] 정격 공급 전압 24 V AC/DC 50/60 Hz
전기적/기계적 특성
터미널 설명 ISO n°1 (X1-X2)PL
장치 마운팅 고정 구멍 22.3 +0.4/0 일치되는 IEC 60947-5-1
고정 중앙 > = 30 X 40mm 지지물 패널) 금속 - 두께: 1…6 mm
> = 30 X 40mm 지지물 패널) 플라스틱 - 두께: 2…6 mm
고정 모드 고정 너트 헤드 이하 추천되는 토오크: 2.2 N.m +/- 0.2 N.m)
마킹 CE
CCC
[Us] 정격 입력 전압 24 V
결선 스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
조임 토크 0.8…1 N.m 일치되는 IEC 60947-1
스크류 헤드의 형상 크로스 호환되는 Philips 2번 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평 Ø 4 mm 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평Ø 5.5 mm 나사드라이버
[Ui] 정격 절연 전압 400 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-1
시그널링 타입 스테디
전원 전압 제한 0.8…1.2 V AC/DC
전류 소모 <= 20 mA
서비스 수명 40000 H 정격 전압 및 25 °C에서
높이 29 mm
너비 29 mm
깊이 53 mm
제품 무게 0.02 kg
사용환경
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -25…70 °C
과전압 카테고리 Class I 일치되는 IEC 536
IP 등급 IP65 conforming to IEC 60529
보호의 IK 정도 IK05
표준 IEC 60947-5-1
GB 14048.1
IEC 60947-1
기가바이트 14048.5
IEC 60529
IEC 50102
제품 인증 CCC
CE
내진동 5 gn (f= 12…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 30 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.039 cm
Package 1 Width 2.902 cm
Package 1 Length 5.271 cm
Package 1 Weight 21 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5.8 cm
Package 2 Width 6.4 cm
Package 2 Length 15.8 cm
Package 2 Weight 0.3 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 5.8 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)