터미널 설명 ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
장치 마운팅
|
고정 구멍 22.3 +0.4/0 일치되는 IEC 60947-5-1
|
고정 중앙
|
> = 30 X 40mm 지지물 패널) 금속 - 두께: 1…6 mm
> = 30 X 40mm 지지물 패널) 플라스틱 - 두께: 2…6 mm
|
고정 모드
|
고정 너트 헤드 이하 추천되는 토오크: 2.2 N.m +/- 0.2 N.m)
|
마킹
|
CCC
CE
|
[Us] 정격 입력 전압
|
110 V
|
결선
|
스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
|
조임 토크
|
0.8…1 N.m 일치되는 IEC 60947-1
|
스크류 헤드의 형상
|
크로스 호환되는 Philips 2번 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평 Ø 4 mm 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평Ø 5.5 mm 나사드라이버
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
400 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
시그널링 타입
|
스테디
|
전원 전압 제한
|
0.8…1.2 V AC/DC
|
전류 소모
|
<= 20 mA
|
서비스 수명
|
40000 H 정격 전압 및 25 °C에서
|
높이
|
29 mm
|
너비
|
29 mm
|
깊이
|
53 mm
|
제품 무게
|
0.02 kg
|