|
|
|
XA2EVM1LC
둥근 파일럿 라이트 Ø 22 - white - integral LED - 220 V AC - 스크류 클램프 터미널s
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Easy Harmony XA2
|
제품 또는 구성요소 타입
|
모노리식 파일럿 조명
|
모델명
|
XA2
|
마운팅 직경
|
22.5 mm
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
원형
|
캡/조작자 또는 렌즈 색상
|
백색
|
조명 소스
|
LED
|
전구 베이스
|
인테그랄 LED
|
[문의] 정격 공급 전압
|
220...230 V AC 50/60 Hz
|
전기적/기계적 특성
터미널 설명 ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
장치 마운팅
|
고정 구멍 22.3 +0.4/0 일치되는 IEC 60947-5-1
|
고정 중앙
|
> = 30 X 40mm 지지물 패널) 금속 - 두께: 1…6 mm
> = 30 X 40mm 지지물 패널) 플라스틱 - 두께: 2…6 mm
|
고정 모드
|
고정 너트 헤드 이하 추천되는 토오크: 2.2 N.m +/- 0.2 N.m)
|
마킹
|
CCC
CE
|
[Us] 정격 입력 전압
|
220...230 V
|
결선
|
스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
|
스크류 헤드의 형상
|
크로스 호환되는 Philips 2번 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평 Ø 4 mm 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평Ø 5.5 mm 나사드라이버
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
400 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
시그널링 타입
|
스테디
|
전원 전압 제한
|
0.8…1.2 V AC
|
전류 소모
|
<= 20 mA
|
서비스 수명
|
40000 H 정격 전압 및 25 °C에서
|
높이
|
29 mm
|
너비
|
29 mm
|
깊이
|
53 mm
|
제품 무게
|
0.02 kg
|
사용환경
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
과전압 카테고리
|
Class I 일치되는 IEC 536
|
IP 등급
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK05
|
표준
|
기가바이트 14048.5
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
GB 14048.1
IEC 60529
IEC 50102
|
제품 인증
|
CE
CCC
|
내진동
|
5 gn (f= 12…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.300 cm
|
Package 1 Width
|
2.900 cm
|
Package 1 Length
|
2.900 cm
|
Package 1 Weight
|
21.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8.000 cm
|
Package 2 Width
|
22.000 cm
|
Package 2 Length
|
29.500 cm
|
Package 2 Weight
|
216.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
15.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
5.800 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|