|
|
|
XA2EW35M1
노란색 플러시 complete illum push-버튼 - Ø22 - flush - 220V AC - 1NO
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Easy Harmony XA2
|
제품 또는 구성요소 타입
|
완전 점등된 누름버튼
|
모델명
|
XA2
|
베젤 자재
|
플라스틱
|
마운팅 직경
|
22.5 mm
|
전기적/기계적 특성
최소 판매 수량
|
1
|
보호 처리
|
TC
|
구동 포지션
|
각 포지션
|
고정 중앙
|
> = 30 X 40mm 패널) - 두께: 1…5 mm
|
고정 모드
|
Fixing nut 추천되는 토오크: 2.2 N.m Us +/- 10 %)
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
원형
|
조작자의 타입
|
스프링 귀환
|
조작자 프로파일
|
호박색 플러시
|
접점 타입 및 구성
|
1 NO
|
접점 구동
|
느린-제동
|
기계적 내구성
|
1500000 주기
|
결선
|
스크류 터미널, 클램프 정전용량: 2 x 1.5 mm²
스크류 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 2.5 mm²
Faston 터미널 6.3 mm
스크류 터미널, 클램프 정전용량: 1 x 0.5 mm²
|
조임 토크
|
0.8 N.m
|
짧은 회로 보호
|
10 A gL 퓨즈 일치되는 IEC 60269-1
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
600 V 일치되는 IEC 60947-4-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
0.27 A 에서 250 V, DC - 13, Q600
3 A 에서 240 V, AC - 15, A600
|
전기적 내구성
|
500000 주기, DC - 13, 0.2 A 에서 110 V, 운전율 <60 주기/m, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-4
500000 주기, DC - 13, 3 A 에서 230 V, 운전율 <60 주기/m, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-4
|
시그널링 타입
|
스테디
|
조명 소스
|
LED
|
전구 베이스
|
BA의 9S
|
[문의] 정격 공급 전압
|
220 V AC 50/60 Hz
|
전원 전압 제한
|
176…242 V AC
|
전류 소모
|
< 20 mA
|
서비스 수명
|
10000 H
|
너비
|
30 mm
|
높이
|
42 mm
|
깊이
|
79.5 mm
|
제품 무게
|
0.064 kg
|
캡/조작자 또는 렌즈 색상
|
노란색
|
조작자의 타입
|
스프링 귀환
|
[Us] 정격 입력 전압
|
220...230 V
|
사용환경
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…55 °C
|
과전압 카테고리
|
Class I 일치되는 IEC 536
|
IP 등급
|
IP65
|
보호의 IK 정도
|
IK03 일치되는 IEC 60529
|
표준
|
IEC 60947-5-1
기가바이트 14048.5
IEC 60947-1
GB 14048.1
|
제품 인증
|
CE
CCC
|
내진동
|
10 gn (f= 40…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
70 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4 cm
|
Package 1 Width
|
11 cm
|
Package 1 Length
|
16 cm
|
Package 1 Weight
|
60 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
70
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4.3 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1120
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
73.8 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|