이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

XACA03 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
XACA03 picture- daskorea
XACA03
빈 펜던트 제어 스테이션 XAC-A - 3 수직 개구부
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XAC
제품 또는 구성요소 타입 펜던트 제어 스테이션
모델명 XACA
전기적/기계적 특성
제어 스테이션 타입 이중 절연된
인클로저 자재 폴리프로필렌
전기적 회로 타입 제어 회로
인클로저 타입 비어 있는 인클로저
컷아웃의 수 컷아웃 3개
제어 스테이션 색상 노란색
케이블 입구 스텝핑된 입구 있는 고무 슬리브 8…26 mm
가드 레일 없는
수직 조작자 컷아웃 중심 30 mm
표준 IEC 60204-32
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
제품 인증 GOST
CCC
보호 처리 TH
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -40…70 °C
내진동 15 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 100 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
과전압 카테고리 Class II 일치되는 IEC 61140
IP 등급 IP65 conforming to IEC 60529
보호의 IK 정도 IK08 conforming to IEC 62262
기계적 내구성 1000000 주기
제품 무게 0.44 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8.500 cm
Package 1 Width 9.000 cm
Package 1 Length 35.000 cm
Package 1 Weight 475.000 g
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 75.000 cm
Package 2 Width 60.000 cm
Package 2 Length 80.000 cm
Package 2 Weight 41.620 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
지속 가능한 패키징
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 3
계약 보증
보증 18 개월