제어 스테이션 타입
|
이중 절연된
|
인클로저 자재
|
폴리프로필렌
|
전기적 회로 타입
|
제어 회로
|
인클로저 타입
|
비어 있는 인클로저
|
컷아웃의 수
|
컷아웃 6개
|
제어 스테이션 색상
|
노란색
|
케이블 입구
|
스텝핑된 입구 있는 고무 슬리브 8…26 mm
|
가드 레일
|
없는
|
수직 조작자 컷아웃 중심
|
30 mm
|
표준
|
IEC 60204-32
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
|
제품 인증
|
GOST
CCC
|
보호 처리
|
TH
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
내진동
|
15 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
100 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 IEC 61140
|
IP 등급
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
기계적 내구성
|
1000000 주기
|
제품 무게
|
0.665 kg
|